- Artikel-Nr.:
- AX 5051371
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- verzinkt
- Abmessung
- Breite: 330 mm
Höhe: 355 mm - Materialstärke Montageplatte
- 2 mm
- Passend für
- Breite: 380 mm
Höhe: 380 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.9 kg
- Bruttogewicht
- 2.04 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949485
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101