- Artikel-Nr.:
- AX 5051373
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- verzinkt
- Abmessung
- Breite: 250 mm
Höhe: 355 mm - Materialstärke Montageplatte
- 2 mm
- Passend für
- Breite: 300 mm
Höhe: 380 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.3 kg
- Bruttogewicht
- 1.5 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949508
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101