- Artikel-Nr.:
- AX 5051375
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- verzinkt
- Abmessung
- Breite: 450 mm
Höhe: 475 mm - Materialstärke Montageplatte
- 2.5 mm
- Passend für
- Breite: 500 mm
Höhe: 500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4.1 kg
- Bruttogewicht
- 4.28 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949522
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101