Montageplatte für AX

Artikel-Nr.: AX 5051376

Artikel-Nr.:
AX 5051376
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessung
Breite: 450 mm
Höhe: 675 mm
Materialstärke Montageplatte
2.5 mm
Passend für
Breite: 500 mm
Höhe: 700 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5.95 kg
Bruttogewicht
6.1 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177949539
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101