- Artikel-Nr.:
- AX 5051380
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- verzinkt
- Abmessung
- Breite: 750 mm
Höhe: 575 mm - Materialstärke Montageplatte
- 2.5 mm
- Passend für
- Breite: 800 mm
Höhe: 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 7.9 kg
- Bruttogewicht
- 8.2 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949577
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101