Montageplatte für AX

Artikel-Nr.: AX 5051381

Artikel-Nr.:
AX 5051381
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessung
Breite: 345 mm
Höhe: 775 mm
Materialstärke Montageplatte
2.5 mm
Passend für
Breite: 400 mm
Höhe: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5.3 kg
Bruttogewicht
5.66 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177949584
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101