- Artikel-Nr.:
- AX 5051382
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- verzinkt
- Abmessung
- Breite: 545 mm
Höhe: 775 mm - Materialstärke Montageplatte
- 2.5 mm
- Passend für
- Breite: 600 mm
Höhe: 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 8.2 kg
- Bruttogewicht
- 8.66 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949591
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101