- Artikel-Nr.:
- AX 5051383
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- verzinkt
- Abmessung
- Breite: 545 mm
Höhe: 975 mm - Materialstärke Montageplatte
- 2.5 mm
- Passend für
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 10.846 kg
- Bruttogewicht
- 10.866 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949607
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101