Montageplatte für AX

Artikel-Nr.: AX 5051385

Artikel-Nr.:
AX 5051385
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessung
Breite: 705 mm
Höhe: 735 mm
Materialstärke Montageplatte
2.5 mm
Passend für
Breite: 760 mm
Höhe: 760 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10.39 kg
Bruttogewicht
10.5 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177949621
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101