Montageplatte für AX

Artikel-Nr.: AX 5051387

Artikel-Nr.:
AX 5051387
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessung
Breite: 745 mm
Höhe: 1.175 mm
Materialstärke Montageplatte
2.5 mm
Passend für
Breite: 800 mm
Höhe: 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
17 kg
Bruttogewicht
17.5 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177949645
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101