- Artikel-Nr.:
- AX 5051399
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung
- Abmessung
- Breite: 534 mm
Tiefe: 149 mm - Lieferumfang
- Inkl. Dichtung
- Größe
- 4
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1.04 kg
- Zolltarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177949768
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA