- Artikel-Nr.:
- AX 5051400
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung
- Abmessung
- Breite: 401 mm
Tiefe: 221 mm - Lieferumfang
- Inkl. Dichtung
- Größe
- 6
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.1 kg
- Bruttogewicht
- 1.22 kg
- Zolltarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177949775
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA