Tür für Kompakt-Schaltschrank HD

Artikel-Nr.: HD 5052102

Original-Ersatzteile für Rittal Schaltschränke in garantierter Qualität.

Artikel-Nr.:
HD 5052102
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Lieferumfang
Inkl. Scharniere und Verschlussteile
Abmessung
Breite: 380 mm
Höhe: 500 mm
Passend für
Breite: 390 mm
Höhe: 550 mm
Lieferumfang
Inkl. Scharniere und Verschlussteile
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3.4 kg
Bruttogewicht
4.4 kg
Zolltarifnummer
94039910