Tür für Kompakt-Schaltschrank HD

Artikel-Nr.: HD 5052108

Original-Ersatzteile für Rittal Schaltschränke in garantierter Qualität.

Artikel-Nr.:
HD 5052108
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Lieferumfang
Inkl. Scharniere und Verschlussteile
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 380 mm
Passend für
Breite: 810 mm
Höhe: 430 mm
Lieferumfang
Inkl. Scharniere und Verschlussteile
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6.4 kg
Bruttogewicht
7.4 kg
Zolltarifnummer
94039910