- Artikel-Nr.:
- TS 5050110
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Dachblech
- Abmessung
- Breite: 1.200 mm
Tiefe: 600 mm - Lieferumfang
- Dachblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 8.2 kg
- Bruttogewicht
- 10 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177650008
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- Dachbleche, für TS, Farbe: grau, Lieferumfang: Dachblech, Pulverbeschichtet