- Artikel-Nr.:
- TS 5050120
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Rückwand
Befestigungsmaterial (Satz) - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 1.600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 16 kg
- Bruttogewicht
- 28 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177650107
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101