- Artikel-Nr.:
- TS 5050158
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Tür
Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz
Türrohrrahmen - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 1.600 mm - Lieferumfang
- Tür
- Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 25 kg
- Bruttogewicht
- 38 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177650480
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204