- Artikel-Nr.:
- TS 5050173
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Tür
Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz
Türrohrrahmen
Federscheiben - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.200 mm - Lieferumfang
- Tür
- Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz
- Türrohrrahmen
- Federscheiben
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 26.5 kg
- Bruttogewicht
- 45 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177650633
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204