Für VX SE Schlossschild 5050817 mit bestellen.
- Artikel-Nr.:
- TS 5050137
- Produktbeschreibung
- Für VX SE Schlossschild 5050817 zusätzlich bestellen.
- Lieferumfang
- Stangenverschluss, komplett
Schlosskasten inkl. Doppelbart-Einsatz
Verschluss: 3 mm Doppelbart - Passend für
- Höhe: 1.200 mm
- Lieferumfang
- Stangenverschluss, komplett
- Schlosskasten inkl. Doppelbart-Einsatz
- Verschluss: 3 mm Doppelbart
- Hinweis
- Die Federscheiben sind beim Wechseln der Verschlussstangen nicht wieder verwendbar. Prüfen Sie, ob sie eine ausreichende Menge bevorratet haben (Artikel-Nr. 8800070).
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.9 kg
- Bruttogewicht
- 1 kg
- Zolltarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177650275
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217