Tür links für zweitürigen AE

Artikel-Nr.: AE 5050470

Artikel-Nr.:
AE 5050470
Material
Stahlblech
Oberfläche
tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Abmessung
Breite: 500 mm
Höhe: 760 mm
Passend für
Breite: 1.000 mm
Höhe: 760 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6.9 kg
Bruttogewicht
7.9 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177708556
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
Tür, für AE, Farbe: grau, Stahlblech, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack