- Artikel-Nr.:
- AE 5050443
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 704 mm x 730 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
AE Edelstahl
Breite: = 760 mm
Höhe: = 760 mm - Passend für Artikel-Nr.
- 1073500
- 1077500
- 1014600
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 12.6 kg
- Bruttogewicht
- 12.8 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177708280
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216