- Artikel-Nr.:
- AE 5050445
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 539 mm x 955 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
AE Edelstahl
Breite: = 600 mm
Höhe: = 1.000 mm - Passend für Artikel-Nr.
- 1090500
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 10.2 kg
- Bruttogewicht
- 11.2 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177708303
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- Montageplatte, für AE, Stahlblech, verzinkt, Verzinkt, passend für Best.-Nr.: 1090500