Montageplatte für AE

Artikel-Nr.: AE 5050448

Artikel-Nr.:
AE 5050448
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Abmessungen Montageplatte (B x H)
940 mm x 1.355 mm
Passend für
Gehäusetyp: AE
AE Edelstahl
Breite: = 1.000 mm
Höhe: = 1.400 mm
Passend für Artikel-Nr.
1114500
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
29.8 kg
Bruttogewicht
39.8 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177708334
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
Montageplatte, für AE, Stahlblech, verzinkt, Verzinkt, passend für Best.-Nr.: 1114500