- Artikel-Nr.:
- AE 5050453
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 334 mm x 355 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
AE Edelstahl
Breite: = 380 mm
Höhe: = 380 mm - Passend für Artikel-Nr.
- 1380500
- 1006500
- 1006600
- 6538010
- 6315300
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.75 kg
- Bruttogewicht
- 1.8 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177708389
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216