- Artikel-Nr.:
- AE 5050473
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 1.000 mm - Passend für
- Breite: 1.000 mm
Höhe: 1.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9.1 kg
- Bruttogewicht
- 10.1 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177708587
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- Tür, für AE, Farbe: grau, Stahlblech, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack