Sockelblenden werden in der Tiefe zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit eingesetzt. Zwischen zwei angereihten Schränken kann die Blende zur Stabilisierung der Sockel-Eckstücke eingesetzt werden. Die 100 mm hohen Blenden können auch im 200 mm hohen Sockel eingesetzt und kombiniert werden.
- Artikel-Nr.:
- VX 8620033
- Produktbeschreibung
- Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau angereihter Sockel. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Tiefe: = 600 mm
- Gewicht/VE
- 1.82 kg
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1.65 kg
- Bruttogewicht
- 1.776 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177922204
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 600 mm, Stahlblech
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationen
- Anleitung