Sockel-Blenden, vorne und hinten für AX

Artikel-Nr.: AX 2830081

Die Sockel-Blenden vorne und hinten bieten eine große Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle und einfache Kabeleinführung.

Artikel-Nr.:
AX 2830081
Produktbeschreibung
Die Sockel-Blenden vorne und hinten bieten eine große Öffnung für optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle und einfache Kabeleinführung.
Material
Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Hinweis
Zum Abschluss einer Sockel-Einheit werden Sockel-Elemente, seitlich benötigt
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Gehäusetyp: AX
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1.88 kg
Bruttogewicht
1.99 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177037380
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
AX Sockel-Blende, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 800 mm
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail