Sockel-Elemente vorne und hinten, 100 mm Stahlblech, für TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Artikel-Nr.: TS 8601602

Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken.

Artikel-Nr.:
TS 8601602
Ausführung
geschlossen
Produktbeschreibung
Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken.
Material
Sockel-Elemente: Stahlblech
Abdeckkappen: Kunststoff
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Abdeckkappen: RAL 9005
Lieferumfang
2 Sockel-Elemente
4 Abdeckkappen
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS: = 600 mm
Gehäusetyp: SE
Gehäusetyp: CM
Gehäusetyp: TP
Gehäusetyp: PC
Gehäusetyp: IW
Gehäusetyp: TS IT
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
4.026 kg
Bruttogewicht
4.226 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177359512
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Datenblatt