- Artikel-Nr.:
- TS 7825607
- Produktbeschreibung
- Die Ergänzung des modularen Sockel-Konzeptes. Kann auch nachträglich gegen die vordere oder hintere Blende der Sockel-Elemente 100 bzw. 200 mm hoch getauscht werden. Einseitig offen für nachträgliche Montage bei eingeführten Kabeln.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für Sockelbreite
- = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.95 kg
- Bruttogewicht
- 2.15 kg
- EAN
- 4028177520578
- ECLASS 8.0
- 27189260