Sockel-Elemente vorne und hinten, Edelstahl, 100 mm.
- Artikel-Nr.:
- TS 8701800
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Lieferumfang
- 2 Blenden vorne/hinten
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank - Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 6.2 kg
- Bruttogewicht
- 7.223 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300026
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- TS Sockel-Element vorne, hinten, H: 100 mm, für B: 800 mm, Edelstahl, 1.4301
- Dokumentationen
- Einlegezettel