Sockel-Elemente vorne und hinten, 200 mm Stahlblech, für TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Artikel-Nummer: TS 8602.980

Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken. Bei 200 mm hohen Sockel-Elementen ist eine Blende zur Kabeleinführung zweigeteilt.

Artikel-Nummer:
TS 8602.980
Ausführung
geschlossen
Produktbeschreibung
Sockel-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken. Bei 200 mm hohen Sockel-Elementen ist eine Blende zur Kabeleinführung zweigeteilt.
Material
Sockel-Elemente: Stahlblech
Abdeckkappen: Kunststoff
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7022
Abdeckkappen: RAL 9005
Lieferumfang
2 Sockel-Elemente
4 Abdeckkappen
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 200 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS: = 1.800 mm
Gehäusetyp: SE
Gehäusetyp: CM
Gehäusetyp: TP
Gehäusetyp: PC
Gehäusetyp: IW
Gehäusetyp: TS IT
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
15.424 kg
Bruttogewicht
16.236 kg
EAN
4028177667020
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
TS Sockel-Element vorne, hinten, H: 200 mm, für B: 1800 mm, RAL 7022, Stahlblech
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail