- Artikel-Nummer:
- CS 9765.072
- Produktbeschreibung
- Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort. Front-/rückseitige Sockelplatte für Zugang bei Service innen verschraubt und abnehmbar.
- Material
- Leichtbeton
- Oberfläche
- Unbehandelt
- Lieferumfang
- 1 Grundplatte
2 Seitenteile
2 geteilte Sockelplatten
Inkl. Montagematerial und Befestigungsschrauben zum Gehäuseaufbau
- Eingrabtiefe
- 700 mm
- Hinweis
- Lieferzeit auf Anfrage
- Abmessung
- Höhe: 965 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: CS Toptec
Breite: 800 mm
Tiefe: 600 mm
- Passend für Tiefe
- 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 242 kg
- Bruttogewicht
- 265 kg
- Zolltarifnummer
- 68109100
- EAN
- 4028177671393
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
-
CS Betonsockel für Outdoorgehäuse, für Gehäuse BxT: 800x600 mm