Betonsockel für Outdoor-Gehäuse

Artikel-Nr.: CS 9765085

Betonsockel für CS Toptec- und Basicgehäuse. Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort.

Artikel-Nr.:
CS 9765085
Produktbeschreibung
Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort. Front-/rückseitige Sockelplatte für Zugang bei Service innen verschraubt und abnehmbar.
Material
Leichtbeton
Oberfläche
Unbehandelt
Lieferumfang
1 Grundplatte
2 Seitenteile
2 geteilte Sockelplatten
Inkl. Montagematerial und Befestigungsschrauben zum Gehäuseaufbau
Eingrabtiefe
700 mm
Hinweis
Lieferzeit auf Anfrage
Hinweis zur Artikel-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Abmessung
Höhe: 965 mm
Passend für
Gehäusetyp: CS Basicgehäuse
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 600 mm
Passend für Tiefe
= 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
237.5 kg
Bruttogewicht
250 kg
Zolltarifnummer
68109100
EAN
4028177216792
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
CS BETONSOCKEL, BXT: 800X600, FÜR MODULGEHÄUSE, Betonsockel aus Fertigbeton-Flachteilen, passend für CS Modul-, und Basicgehäuse mit der Grundabmessung BxT 800 x 600 mm., Die Eingrabtiefe des 1.000 mm hohen Sockels beträgt ca. 700 mm.
Dokumentationen
Anleitung
Betonsockel für Outdoorgehäuse

Sockel aus Fertigbeton-Flachteilen, passend für
Outdoorgehäuse mit der Grundabmessung BxT 800 x 600 mm.
Die Eingrabtiefe des 1.000 mm hohen Sockels beträgt ca.
700 mm.
Material: Leichtbeton
Für Gehäuse: BxT 800 x 600 mm