Betonsockel für Outdoor-Gehäuse

Artikel-Nr.: CS 9765182

Betonsockel für CS Toptec- und Basicgehäuse. Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort.

Artikel-Nr.:
CS 9765182
Produktbeschreibung
Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort. Front-/rückseitige Sockelplatte für Zugang bei Service innen verschraubt und abnehmbar.
Material
Leichtbeton
Oberfläche
Unbehandelt
Lieferumfang
1 Grundplatte
2 Seitenteile
2 geteilte Sockelplatten
Inkl. Montagematerial und Befestigungsschrauben zum Gehäuseaufbau
Eingrabtiefe
700 mm
Hinweis
Lieferzeit auf Anfrage
Abmessung
Höhe: 965 mm
Passend für
Gehäusetyp: CS Basicgehäuse
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 400 mm
Passend für Tiefe
= 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
199.5 kg
Bruttogewicht
210 kg
Zolltarifnummer
68109100
EAN
4028177246782
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentationen
Anleitung