Betonsockel für CS Toptec- und Basicgehäuse. Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort.
- Artikel-Nr.:
- CS 9765183
- Produktbeschreibung
- Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort. Front-/rückseitige Sockelplatte für Zugang bei Service innen verschraubt und abnehmbar.
- Material
- Leichtbeton
- Oberfläche
- Unbehandelt
- Lieferumfang
- 1 Grundplatte
2 Seitenteile
2 geteilte Sockelplatten
Inkl. Montagematerial und Befestigungsschrauben zum Gehäuseaufbau - Eingrabtiefe
- 700 mm
- Hinweis
- Lieferzeit auf Anfrage
- Abmessung
- Höhe: 965 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: CS Toptec
Breite: 800 mm
Tiefe: 800 mm - Passend für Tiefe
- 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 301 kg
- Bruttogewicht
- 316 kg
- Zolltarifnummer
- 68109100
- EAN
- 4028177253551
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- CS Betonsockel für Outdoorgehäuse, für Gehäuse BxT: 800x800 mm
- Dokumentationen
- Anleitung