- Artikel-Nr.:
- SO 2808200
- Produktbeschreibung
- Blenden vorne und hinten mit montierten Eckstücken und Blenden seitlich.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7022
- Lieferumfang
- 4 Eckstücke
2 Blenden vorne/hinten
2 Blenden, seitlich
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
1 Blende vorne/hinten à 200 mm
2 Blenden vorne/hinten à 100 mm
4 Blenden seitlich à 100 mm
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
Tiefe: 450 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: ES 5000
TP Universalpult
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 500 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 11.7 kg
- Bruttogewicht
- 12.16 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177032675
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003