- Artikel-Nr.:
- SO 2868000
- Produktbeschreibung
- Bei Bedarf können 2 Sockel übereinander montiert werden.
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff
- Lieferumfang
- 2 Blenden vorne/hinten
2 Blenden, seitlich
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: ES 5000
PC-ES Edelstahl
Standpult Edelstahl
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 500 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6.38 kg
- Bruttogewicht
- 6.78 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177033672
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003