Kippschutz für TS IT

Artikel-Nr.: DK 7825260

Kippschutz für Serverschränke TS Der ausziehbare Kippschutz kann nachträglich an den unteren Schrankrahmen der Serverschränke montiert werden und wird nur im Bedarfsfall ausgezogen.

Artikel-Nr.:
DK 7825260
Produktbeschreibung
Der ausziehbare Kippschutz kann nachträglich schnell und einfach an den unteren Schrankrahmen der TS IT Racks montiert werden und wird nur im Bedarfsfall ausgezogen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Der Kippschutz kann nicht zusammen mit Bodenblech bzw. -rahmen oder Sockel eingesetzt werden.
Belastbarkeit (statisch)
150 kg
Hinweis zur Artikel-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Passend für
Tiefe: 1.200 mm
Passend für Tiefe
1’200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
7.838 kg
Bruttogewicht
8.25 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177517578
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentationen
Einlegezettel