- Artikel-Nr.:
- SZ 9765.249
- Produktbeschreibung
- Erdsockel aus Edelstahl für Multifunktionsgehäuse MFG 12.
- Material
- Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
- Oberfläche
- Gehäuse: pulverbeschichtet, UV-beständiges Reinpolyester
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 1.300 mm
Höhe: 660 mm
Tiefe: 500 mm - Passend für
- Gehäusetyp: MFG 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 43 kg
- Bruttogewicht
- 58 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177686731
- ETIM 9
- EC000721
- Produktbeschreibung
- SZ Erdsockel für Multifunktionsgehäuse MFG 12, für B: 1300 mm, T: 500 mm, Edelstahl
Erdsockel für MFG 12
Sockelsystem zur Außenaufstellung, bestehend aus
Grundgehäuse, und 4x Sockelfuß.
Gehäuse und Sockelfuß aus 2 mm Edelstahl 1.4016.
Komplett pulverbeschichtet in
RAL 7035 Reinpolyester.
Material: Edelstahl 1.4016
Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 7035, Reinpolyester
Abmessungen: BHT 1300x 600 x 500
Fabrikat: Rittal
Typ: Erdsockel für MFG 12 oder gleichwertig
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Sockelsystem zur Außenaufstellung, bestehend aus
Grundgehäuse, und 4x Sockelfuß.
Gehäuse und Sockelfuß aus 2 mm Edelstahl 1.4016.
Komplett pulverbeschichtet in
RAL 7035 Reinpolyester.
Material: Edelstahl 1.4016
Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 7035, Reinpolyester
Abmessungen: BHT 1300x 600 x 500
Fabrikat: Rittal
Typ: Erdsockel für MFG 12 oder gleichwertig
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG