Erdsockel für Multifunktionsgehäuse

Artikel-Nr.: SZ 9765.250

Erdsockel aus Edelstahl für Multifunktionsgehäuse.

Artikel-Nr.:
SZ 9765.250
Produktbeschreibung
Erdsockel aus Edelstahl für Multifunktionsgehäuse MFG 18.
Material
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Oberfläche
Gehäuse: pulverbeschichtet, UV-beständiges Reinpolyester
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 2.000 mm
Höhe: 660 mm
Tiefe: 500 mm
Passend für
Gehäusetyp: MFG 18
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
55 kg
Bruttogewicht
70 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177686748
ETIM 9
EC000721
Produktbeschreibung
Erdsockel für Multifunktionsgehäuse MFG 18, für B: 2000 mm, T: 500 mm, Edelstahl
Erdsockel für MFG 18

Sockelsystem zur Außenaufstellung, bestehend aus
Grundgehäuse, und 4x Sockelfuß.
Gehäuse und Sockelfuß aus 2 mm Edelstahl 1.4016.
Komplett pulverbeschichtet in
RAL 7035 Reinpolyester.
Material: Edelstahl 1.4016
Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 7035, Reinpolyester
Abmessungen: BHT 2000x 600 x 500
Fabrikat: Rittal
Typ: Erdsockel für MFG 18 oder gleichwertig
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG