- Artikel-Nr.:
- TS 8800390
- Produktbeschreibung
- Zum Einhängen am Eckstück des Sockel TS 100 oder 200 mm hoch.
- Farbe
- RAL 7022
- Lieferumfang
- 4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller
- Bodenfreiheit
- 100 mm
- Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil
- 100 kg
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 9.336 kg
- Bruttogewicht
- 9.536 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177231283
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeschreibung
-
TS Transportrolle für Sockel TS, je 2 mit/ohne Feststeller, statische Last je Rolle 100 kg