Sockel-Anreihlaschen für Sockel, komplett und Sockel, stationär

Artikel-Nr.: TS 8601100

Notwendig, wenn zur zusätzlichen Stabilisierung für den Transport angereihter Schränke die Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm um 90° gedreht montiert werden. Bedarf pro Blende: 2 Stück.

Artikel-Nr.:
TS 8601100
Produktbeschreibung
Notwendig, wenn zur zusätzlichen Stabilisierung für den Transport angereihter Schränke die Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm um 90° gedreht montiert werden.
Einsatzgebiete
Bei Anreih-Kombination zur zusätzlichen Stabilisierung für den Transport
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Schrauben M8 x 16 mm
Hinweis
Bedarf pro Blende: 2 Stück
Verpackungseinheit
20 Stück
Nettogewicht
0.52 kg
Bruttogewicht
0.626 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
TS Sockel-Anreihlasche für Sockel TS