Sockel-Blende für Sockel, komplett und Sockel, stationär

Artikel-Nr.: PC 8360920

Sockel-Blende im IW-/PC-Design.

Artikel-Nr.:
PC 8360920
Produktbeschreibung
Zur Fortsetzung des Designs der unteren Fronttür von PC-Schränken, Tür der IW-Gehäuse. Die Sockel-Blende wird an den Eckstücken der TS Sockel-Elemente von außen verschraubt.
Material
Stahlblech, lackiert
Designblenden: Aluminium-Strangpressprofil
Farbe
RAL 7015
Designblenden: RAL 7035
Abmessung
Höhe: 200 mm
Passend für Sockelbreite
= 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2.617 kg
Bruttogewicht
2.817 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177382664
ECLASS 8.0
27189260