Zum nachträglichen Nivellieren von Bodenunebenheiten am Aufbauort bis max. 15 mm. Der Einbau erfolgt durch das Sockel-Eckstück.
- Artikel-Nr.:
- VX 8100710
- Produktbeschreibung
- Zum nachträglichen Nivellieren von Bodenunebenheiten am Aufbauort bis max. 15 mm. Der Einbau erfolgt durch das Sockel-Eckstück. Justierung mit Sechskantschlüssel SW 19.
- Nutzen
- Türenversatz aufgrund unebener Bodenverhältnisse kann korrigiert werden
- Einbau am aufgebauten Schrank, d. h. Nivellierung muss im Vorhinein nicht geplant werden
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit
- Max. zulässige Last: 2500 N je Nivellier-Element
- Hinweis
- Einsetzbar in Kombination VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP mit Sockel-System VX
- Tragfähigkeit des Untergrunds ist zu überprüfen
- Abmessung
- Höhe: 100 mm
- Gewicht/VE
- 0.74 kg
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0.68 kg
- Bruttogewicht
- 0.74 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177921559
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- VX Nivellier-Element, für Sockel H: 100 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel