- Artikel-Nr.:
- DK 7825366
- Produktbeschreibung
- Ermöglicht die kontrollierte Luftführung aus dem Doppelboden zu den Einbaukomponenten. Individuell einstellbare Lamellen ermöglichen die Regelung der Lufteintrittsöffnung zwischen 10 % und 80 % freier Fläche. Ist der rückwärtige Raum des Schrankes mittels Bodenblechen geschottet, lässt sich der benötigte Luftvolumenstrom individuell regeln, die Verteilung des Luftstromes im Doppelboden den Erfordernissen je Schrank anpassen. Das Bodenblech-Modul lässt sich mit allen Bodenblechen beliebig kombinieren. Bodenblech-Modul inkl. kontaktierenden Befestigungsschrauben, eine zusätzliche Schutzleitermontage ist nicht notwendig.
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Bodenblech-Module, belüftet
Filtermatte
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Breite: 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2.209 kg
- Bruttogewicht
- 2.409 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177551138
- ECLASS 8.0
- 27189261
Bodenblech-Module für TS 8 / FR(i)
Zum Einsatz im Bodenrahmen des Schrankgestells.
Modultiefe 238 mm, austauschbar gegen vorhandene
Bodenmodule gleicher Abmessung Bodenmodul in
Schränken der mit Tiefe 600, 800, 900, 1000 und 1200
mm einsetzbar. Das Bodenmodul verfügt über mehrere
Belüftungslamellen, welche individuell eingestellt
werden können und so die zugeführte Luft
zielgerichtet einströmen lassen. Je nach
Öffnungsgrad läßt sich zus. der jeweils benötigte
Luftvolumenstrom regulieren. Die Belüftungsöffnung
läst sich wahlweise zus. mit einer Filtermatte
bestücken.
Material: Stahlblech
Für Schrankbreite: 600 mm
Zum Einsatz im Bodenrahmen des Schrankgestells.
Modultiefe 238 mm, austauschbar gegen vorhandene
Bodenmodule gleicher Abmessung Bodenmodul in
Schränken der mit Tiefe 600, 800, 900, 1000 und 1200
mm einsetzbar. Das Bodenmodul verfügt über mehrere
Belüftungslamellen, welche individuell eingestellt
werden können und so die zugeführte Luft
zielgerichtet einströmen lassen. Je nach
Öffnungsgrad läßt sich zus. der jeweils benötigte
Luftvolumenstrom regulieren. Die Belüftungsöffnung
läst sich wahlweise zus. mit einer Filtermatte
bestücken.
Material: Stahlblech
Für Schrankbreite: 600 mm