Die zusätzliche Stabilisierung zu den Spannbändern, wenn bestückte Schränke zum Transport über die Bodenwanne mit Sockel oder Palette verschraubt werden.
- Artikel-Nr.:
- TS 8800830
- Produktbeschreibung
- Die zusätzliche Stabilisierung zu den Spannbändern, wenn bestückte Schränke zum Transport über die Bodenwanne mit Sockel oder Palette verschraubt werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TP Universalpult - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0.452 kg
- Bruttogewicht
- 0.551 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177389342
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS Verstärkungswinkel, für TS, TP Universalpult
- Dokumentationen
- Einlegezettel