- Artikel-Nr.:
- CS 9785511
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Breite: = 600 mm
Tiefe: = 400 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Satz
- Nettogewicht
- 2.77 kg
- Bruttogewicht
- 2.97 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177578913
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
CS BODENBLECHE, GETEILT, für NewBasic BxT 600 x 400 mm, Geteiltes Bodenblech für CS New Basicgehäuse, BxT 600 x 400 mm, zum kompletten Abdecken der Bodenöffnung. Die verschiebbaren, Bodenbleche können gegen Kabeleinführungsbleche für Tüllen