Bodenblech, einteilig, belüftet für TS IT

Artikel-Nr.: DK 5502350

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Das Bodenblech Set ist zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung.

Artikel-Nr.:
DK 5502350
Produktbeschreibung
Zur kompletten Abdeckung der offenen Bodengruppe in einem Stück. Vollflächig perforiert. Ermöglicht so das Einströmen von Kaltluft aus dem Boden bzw. Sockelbereich. Insbesondere bei Schränken mit Rack-Klimatisierung wird so das Nachströmen von Kaltluft sichergestellt. Mit rückseitiger Bürstenleiste zur bequemen Kabeleinführung von unten über die gesamte Schrankbreite. Integrierte Führungsschienen dienen der einfachen Aufnahme und dem bequemen Austausch einer Filtermatte.
Material
Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Filtermatte: Schaumstoff
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten
Filtermatte
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
TX CableNet
Breite: 800 mm
Tiefe: 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5.84 kg
Bruttogewicht
7.46 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177707832
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten, inkl. Filtermatte, für TS, TS IT, TX CableNet, BxT: 800x1000 mm
Dokumentationen
Einlegezettel
DK Bodenblech, einteilig, belüftet, Art.-Nr. 5502350

mit Kabeleinführung hinten,
inkl. Filtermatte,
für TS, TS IT, TX CableNet
BxT: 800x1000 mm
Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL- 94-HB
Filtermatte: Schaumstoff