Bodenaufnahme für TS IT

Artikel-Nr.: DK 5501315

Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen.

Artikel-Nr.:
DK 5501315
Produktbeschreibung
Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen.
Nutzen
Werkzeuglose Montage oder Verschraubung.
Einfache Nachrüstung und Kombination mit Kippschutz möglich.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial.
Passend für
Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1.2 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177678927
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Bodenaufnahme, 2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, T: 800 mm, für TS IT, Stahlblech, RAL 9005
Dokumentationen
Anleitung