- Artikel-Nr.:
- DK 5501325
- Produktbeschreibung
- Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen.
- Nutzen
- Werkzeuglose Montage oder Verschraubung.
- Einfache Nachrüstung und Kombination mit Kippschutz möglich.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial.
- Passend für
- Tiefe: 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Zolltarifnummer
- 7326908688
- EAN
- 4028177678934
- EAN11 (UC)
- 86930
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
DK Bodenaufnahme, 2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, T: 1000 mm, für TS IT, Stahlblech, RAL 9005